JACOB® - Śruby zamykające z gwintem Pg i pierścieniem typu o-ring

BN 22187
Obraz produktu JACOB® - Śruby zamykające z gwintem Pg i pierścieniem typu o-ring
  1. Obraz produktu JACOB® - Śruby zamykające z gwintem Pg i pierścieniem typu o-ring
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Śruby zamykające z gwintem Pg i pierścieniem typu o-ring
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® - Śruby zamykające z gwintem Pg i pierścieniem typu o-ring
  • Obraz produktu JACOB® - Śruby zamykające z gwintem Pg i pierścieniem typu o-ring
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Śruby zamykające z gwintem Pg i pierścieniem typu o-ring

JACOB® - Śruby zamykające z gwintem Pg i pierścieniem typu o-ring

BN 22187
Marka
JACOB®
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Śruba zamykająca: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: Pg, wg DIN 40430
  • Do bezpiecznego zamykania nieużywanego otworu gwintowanego lub przelotowego
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 5 bar

Warianty

CAD