JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint Pg na gwint Pg, z pierścieniem typu o-ring

BN 22192
Overlay

1

/2

JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint Pg na gwint Pg, z pierścieniem typu o-ring

BN 22192
Marka
JACOB®
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Redukcja: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: Pg, wg DIN 40430
  • Gwint wewnętrzny: Pg, wg DIN 40430
  • Do redukcji otworu gwintowanego lub przelotowego na mniejszy rozmiar gwintu Pg
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: maks. IP68, w zależności od połączenia z innymi elementami

Warianty

CAD