JACOB® - Kątownik 90° ze gwintem Pg wewnętrznym i zewnętrznym długie

BN 22204
Obraz produktu JACOB® - Kątownik 90° ze gwintem Pg wewnętrznym i zewnętrznym długie
  1. Obraz produktu JACOB® - Kątownik 90° ze gwintem Pg wewnętrznym i zewnętrznym długie
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Kątownik 90° ze gwintem Pg wewnętrznym i zewnętrznym długie
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® - Kątownik 90° ze gwintem Pg wewnętrznym i zewnętrznym długie
  • Obraz produktu JACOB® - Kątownik 90° ze gwintem Pg wewnętrznym i zewnętrznym długie
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Kątownik 90° ze gwintem Pg wewnętrznym i zewnętrznym długie

JACOB® - Kątownik 90° ze gwintem Pg wewnętrznym i zewnętrznym długie

BN 22204
Marka
JACOB®
Materiał
Odlew cynkowy
Wersja
długie

Opis

Cechy produktu

  • O-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: Pg, wg DIN 40430
  • Zastosowanie w ciasnych instalacjach dzięki kompaktowym wymiarom konstrukcyjnym
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: maks. IP68, w zależności od połączenia z innymi elementami

Warianty

CAD