Opis
Cechy produktu
- Śruba dociskowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Pierścienie dociskowe: stal, ocynkowana
- Pierścień uszczelniający: SBR/NBR, do wycinania
- Kątownik: cynkowy odlew ciśnieniowy
- O-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint przyłączeniowy: Pg, wg DIN 40430
- Zastosowanie w ciasnych instalacjach dzięki kompaktowym wymiarom konstrukcyjnym
- Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
- Stopień ochrony: IP55
Montaż
Maksymalny zakres zaciskania zależy od rodzaju kabla i sposobu montażu.