FASTEKS® FCG EMC3 L - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej długie

BN 23168
Overlay

1

/2

FASTEKS® FCG EMC3 L - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej długie

BN 23168
Marka
FCG EMC3 L
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Wersja
długie
Uwagi dotyczące użytkowania

Opis

Cechy produktu

  • Wkładka uszczelniająca: Chloroprenowy HB

  • Wkładka zaciskowa: Poliamid 6 V-2

  • Odciążenie kabla: zgodnie z EN62444

  • Pierścień: Mosiądz niklowany

  • O-Ring: NBR HB

  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C (dyn.)

  • Zakres temperatury: do +150 °C (statyczny, krótkotrwale)

  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 / IP69K

Warianty