FASTEKS® FCG EMC4 - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej standard

BN 23169
Obraz produktu FASTEKS® FCG EMC4 - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej standard
  1. Obraz produktu FASTEKS® FCG EMC4 - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej standard
  2. Rysunek techniczny z wymiarami FASTEKS® FCG EMC4 - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej standard
Overlay

1

/2
Obraz produktu FASTEKS® FCG EMC4 - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej standard
  • Obraz produktu FASTEKS® FCG EMC4 - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej standard
  • Rysunek techniczny z wymiarami FASTEKS® FCG EMC4 - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej standard

FASTEKS® FCG EMC4 - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową 360° z miedzi berylowej standard

BN 23169
Marka
FCG EMC4
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Wersja
standard
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Wkładka uszczelniająca: Chloroprenowy HB
  • Wkładka zaciskowa: Poliamid 6 V-2
  • Odciążenie kabla: zgodnie z EN62444
  • Pierścień: Mosiądz niklowany
  • O-Ring: NBR HB
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C (dyn.)
  • Zakres temperatury: do +150 °C (statyczny, krótkotrwale)
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 / IP69k

Warianty