JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard

BN 22000
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard

BN 22000
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Wersja
standard
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar, IP69K (badania dla M12-M25, M50 i M63)
  • Zintegrowane odciążenie, ochrona przed przekręceniem, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN 62444/ UL 514B, UL/CSA-File: E140310, Certyfikat DNV-GL: TAE0000386.

Warianty

CAD