Opis
Cechy produktu
- Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
- Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
- Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
- Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
- Stopień ochrony: IP68 - 5 bar, IP69K (badania dla M16-M25)
- Specjalnie na kable o stosunkowo dużych średnicach, również jako dławnice kablowe EMC, zintegrowane odciążenie, ochrona przed przekręceniem, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
Informacje dodatkowe
Badania wg normy: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. Certyfikat DNV-GL: TAE0000386.