JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli

BN 22004
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli

BN 22004
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka kołpakowa: Mosiądz CuZn39Pb3, galwanicznie niklowana
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
  • Wkładka uszczelniająca do wprowadzania kilku kabli
  • Stopień ochrony: IP65, o ile średnica otworu we wkładce uszczelniającej i średnica kabla są prawie identyczne

Warianty

CAD