Opis
Cechy produktu
- Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
- Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
- Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
- Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
- Na zaokrąglone kable płaskie
- Stopień ochrony: IP66, w przypadku dokładnej zgodności zewnętrznych wymiarów kabli z wymiarami szczelin c maks. IP54, w obszarze między c maks. a c min.