JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą na specjalnie profilowany przewód AS-i Bus

BN 22007
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką uszczelniającą na specjalnie profilowany przewód AS-i Bus

BN 22007
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP65
  • Wkładka uszczelniająca na specjalnie profilowany przewód AS-i (złącze między elementem wykonawczym a czujnikiem) Bus

Warianty

CAD