JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką bez otworu

BN 22008
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką bez otworu

BN 22008
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP65
  • Wkładka uszczelniająca bez otworu, zastosowanie jako rezerwowa złączka kablowa lub jako ochrona przed pyłem i wilgocią, wkładka uszczelniająca nadaje się do nawiercania indywidualnych otworów przelotowych

Warianty

CAD