JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową ze stali nierdzewnej długie

BN 22012
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym i sprężyną stykową ze stali nierdzewnej długie

BN 22012
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Wersja
długie
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Sprężyna stykowa: stal nierdzewna
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Na kable i przewody z ekranem, szybkie i łatwe łączenie plecionego ekranu wg wymagań EMC za pomocą sprężyny stykowej i króćca pośredniego z potencjałem obudowy, zintegrowane odciążenie, duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C (dyn.)
  • Zakres temperatury: -40 °C (statyczny, krótkotrwale)
  • Stopień ochrony: IP68

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Zasada działania

Warianty

CAD