JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą zabezpieczającą przed załamaniem

BN 22018
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą zabezpieczającą przed załamaniem
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą zabezpieczającą przed załamaniem
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą zabezpieczającą przed załamaniem
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą zabezpieczającą przed załamaniem
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą zabezpieczającą przed załamaniem
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą zabezpieczającą przed załamaniem

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą zabezpieczającą przed załamaniem

BN 22018
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Sprężyna zabezpieczająca przed zginaniem: stal nierdzewna 1.4305
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Z ochroną przed zginaniem i osłoną kabla
  • Do trwałej ochrony elastycznych kabli podczas wprowadzania do obudów
  • Zmniejsza obciążenia zginające
  • Chroni przed pęknięciem rdzenia kabla
  • Zintegrowane odciążenie, ochrona przed przekręceniem, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C (dynamiczny), -40 °C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar

Warianty

CAD