JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22055
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22055
Marka
PERFECT
Materiał
Stal nierdzewna
Numer materiału
1.4305
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: stal nierdzewna 1.4305
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: stal nierdzewna 1.4305
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zintegrowane odciążenie, ochrona przed przekręceniem, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP68, IP69K (badania dla M12-M25, M50 i M63)

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. Certyfikat DNV-GL: TAE0000386.

Warianty

CAD