JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i uszczelką z VITONU, na dużą odporność

BN 22060
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i uszczelką z VITONU, na dużą odporność

BN 22060
Marka
PERFECT
Materiał
Stal nierdzewna
Numer materiału
1.4305

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: stal nierdzewna 1.4305
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk fluorowy FKM (Viton)
  • Króciec pośredni: stal nierdzewna 1.4305
  • O-ring: kauczuk fluorowy FKM (Viton)
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zintegrowane odciążenie, ochrona przed przekręceniem, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP68

Warianty