JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard

BN 23013
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard
  3. Ilustracja montażowa dla JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard
Overlay

1

/3
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard
  • Ilustracja montażowa dla JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym standard

BN 23013
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Wykonanie materiału
bezołowiowe
Powłoka
niklowany
Wersja
standard
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz bezołowiowe CuZn21Si3P, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: mosiądz bezołowiowe CuZn21Si3P, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Na kable i przewody z ekranem, zintegrowane odciążenie, ochrona przed przekręceniem, duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • Zakres temperatury: -20 °C / +100 °C (dyn.)
  • Zakres temperatury: -40 °C (statyczny, krótkotrwale)
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar, IP69K (badania dla M12-M25, M50 i M63)

Więcej informacji na temat mosiądzu bezołowiowego

Odwiedź naszą stronę

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN 62444 / UL 514B. Potwierdzenie VDE: 40020901. UL/CSA-File: E140310.

Montaż

Warianty

CAD