JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22314
Obraz produktu JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  1. Obraz produktu JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  3. Ilustracja montażowa dla JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
Overlay

1

/3
Obraz produktu JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Obraz produktu JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Ilustracja montażowa dla JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22314
Marka
WADI heat
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka: mosiądz CuZn39Pb3, niklowana
  • Wkładka uszczelniająca: kauczuk fluorowy FKM
  • Korpus dławika: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk fluorowy FKM
  • Gwint: metryczny, zgodnie z normą EN 60423
  • Wkładka uszczelniająca i pierścień O-ring mają bardzo dobrą odporność na wiele chemikaliów
  • Szczególnie nadają się do pracy w wysokiej temperaturze
  • Duża powierzchnia uszczelniająca chroni kabel
  • Zintegrowane zakotwiczenie o wysokiej retencji
  • Szeroki zakres zaciskania i uszczelniania
  • Wewnętrzny pierścień uszczelniający może być usunięty dla większych średnic kabli
  • Wysoka odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne
  • Zakres temperatur: -40 °C / + 200 °C (dynamiczny)
  • Stopień ochrony: IP66 / IP67 / IP69

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN 62444, Wersja EMC dostępna na życzenie.

Montaż

Warianty

CAD