JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22315
Obraz produktu JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  1. Obraz produktu JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Obraz produktu JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

JACOB® WADI heat - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22315
Marka
WADI heat
Materiał
Stal nierdzewna
Numer materiału
1.4404

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: stal nierdzewna 1.4404 / AISI 316L
  • Wkładka uszczelniająca: kauczuk fluorowy FKM
  • Korpus dławika: stal nierdzewna 1.4404 / AISI 316L
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk fluorowy FKM
  • Gwint: metryczny, zgodnie z normą EN 60423
  • Szczególnie nadają się do pracy w wysokiej temperaturze
  • Wkładka uszczelniająca i pierścień O-ring mają bardzo dobrą odporność na wiele chemikaliów
  • Duża powierzchnia uszczelniająca chroni kabel
  • Zintegrowane zakotwiczenie o wysokiej retencji
  • Szeroki zakres zaciskania i uszczelniania
  • Wewnętrzny pierścień uszczelniający może być usunięty dla większych średnic kabli
  • Skręcanie jest uniemożliwione przez stożkową wkładką uszczelniającą - niezależną od położenia
  • Wysoka odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne
  • Zakres temperatur: -40 °C ... + 200 °C (dynamiczny)
  • Stopień ochrony: IP66 / IP67 / IP69

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN 62444, Wersja EMC dostępna na życzenie.

Warianty

CAD