JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22047
Obraz produktu JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  1. Obraz produktu JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  3. Ilustracja montażowa dla JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
Overlay

1

/3
Obraz produktu JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Obraz produktu JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Ilustracja montażowa dla JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

JACOB® WADI one - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22047
Standard
EN 62444
Marka
WADI one
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka: mosiądz CuZn39Pb3, niklowana
  • Wkładka uszczelniająca : TPE/TPS
  • Korpus dławika: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany
  • O-ring: Nitrylokauczuk NBR
  • Gwint: metryczny, zgodnie z normą EN 60423
  • Duża powierzchnia uszczelniająca chroni kabel
  • Zintegrowane zakotwiczenie o wysokiej retencji
  • Szeroki zakres zaciskania i uszczelniania
  • Wewnętrzny pierścień uszczelniający może być usunięty dla większych średnic kabli
  • Materiał wkładki uszczelniającej spełnia UL 94 HB
  • Wysoka odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne
  • Zakres temperatur: -40 °C / + 100 °C (dynamiczny)
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.)/ IP69

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN 62444. Potwierdzenie VDE: 40050445. Certyfikat DNV-GL: TAE00003VR.

Montaż

Warianty

CAD