JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym

BN 22313
Obraz produktu JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym
  1. Obraz produktu JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym
  3. Zasada działania JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym
Overlay

1

/3
Obraz produktu JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym
  • Obraz produktu JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym
  • Zasada działania JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym

JACOB® WADI one - Dławnice kablowe EMC z gwintem metrycznym

BN 22313
Marka
WADI one
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka: mosiądz CuZn39Pb3, niklowana
  • Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
  • Korpus dławika: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany
  • O-ring: Nitrylokauczuk NBR
  • Sprężyna stykowa: stal nierdzewna 1.4310
  • Gwint: metryczny, zgodnie z normą EN 60423
  • Na kable i przewody z ekranem
  • Szybkie i łatwe łączenie plecionego ekranu wg wymagań EMC za pomocą sprężyny stykowej i króćca pośredniego z potencjałem obudowy
  • Duża powierzchnia uszczelniająca chroni kabel
  • Zintegrowane zakotwiczenie o wysokiej retencji
  • Szeroki zakres zaciskania i uszczelniania
  • Wewnętrzny pierścień uszczelniający może być usunięty dla większych średnic kabli
  • Materiał wkładki uszczelniającej spełnia UL94 HB
  • Wysoka odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne
  • Zakres temperatur: -40 °C ... + 100 °C (dynamiczny)
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN 62444. Potwierdzenie VDE: 40050445. Certyfikat DNV-GL: TAE00003VR.

Zasada działania

Warianty

CAD