JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22048
Obraz produktu JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  1. Obraz produktu JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  3. Ilustracja montażowa dla JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
Overlay

1

/3
Obraz produktu JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Obraz produktu JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Ilustracja montażowa dla JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

JACOB® WADI rail - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22048
Standard
EN 62444
Marka
WADI rail
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany
  • Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
  • Korpus dławika: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany
  • O-ring: Nitrylokauczuk NBR
  • Gwint: metryczny, zgodnie z normą EN 60423
  • Materiał wkładek uszczelniających spełnia wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z UL94V-0
  • Odpowiednia do pojazdów kolejowych oraz obiektów użyteczności publicznej
  • Duża powierzchnia uszczelniająca chroni przewód
  • Zintegrowane zakotwiczenie o wysokiej retencji
  • Szeroki zakres uszczelniania i zaciskania
  • Wewnętrzny pierścień uszczelniający można usunąć dla większych kabli
  • Nie zawiera Halogenu
  • Wysoka odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne
  • Zakres temperatur: -60 °C ... + 100 °C (dynamiczny)
  • Stopień ochrony: IP66 / IP67 / IP69

Informacje dodatkowe

Norma testowa: EN 45545-2 HL3 dla wymagań R22 i R23 / EN 62444.

Montaż

Warianty

CAD