JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22015
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22015
Marka
WADI
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka uszczelniająca: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Pierścień dociskowy: mosiądz, niklowany galw.
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423 i ISO 724
  • Duży zakres uszczelniania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -30 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP65

Warianty

CAD