Opis
Cechy produktu
- Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Pierścień uszczelniający: elastomer
- Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg ISO 724
- Specjalny rozmiar dla bardzo małych średnic kabli, łatwy w montażu
- Zakres temperatury: -30 °C ... +100 °C
- Stopień ochrony: IP65