JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22057
Obraz produktu JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  1. Obraz produktu JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Obraz produktu JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym

BN 22057
Marka
WADI
Materiał
Stal nierdzewna
Numer materiału
1.4305

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: stal nierdzewna 1.4305
  • Wkładka uszczelniająca: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Pierścień dociskowy: mosiądz, niklowany galw.
  • Króciec pośredni: stal nierdzewna 1.4305
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Duży zakres uszczelniania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -30 °C ... +100°C
  • Stopień ochrony: IP65

Warianty

CAD