JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring

BN 22039
Obraz produktu JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring
  1. Obraz produktu JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring
  • Obraz produktu JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring

JACOB® - Redukcje sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring

BN 22039
Marka
JACOB®
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Redukcja: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint zewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Gwint wewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Do redukowania otworu gwintowanego lub przelotowego na mniejszy rozmiar gwintu
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: maks. IP68, w zależności od połączenia z innymi elementami

Warianty

CAD