Opis
Cechy produktu
- Redukcja: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint zewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
- Gwint wewnętrzny: Pg, wg DIN 40430
- Przejściówka do redukcji otworu z gwintem metrycznym na mniejszy otwór z gwintem Pg
- Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
- Stopień ochrony: maks. IP68, w zależności od połączenia z innymi elementami