JACOB® - Rozszerzenia okrągłe gwint metryczny na gwint Pg, z pierścieniem typu o-ring

BN 22041
Overlay

1

/2

JACOB® - Rozszerzenia okrągłe gwint metryczny na gwint Pg, z pierścieniem typu o-ring

BN 22041
Marka
JACOB®
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Rozszerzenie: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint zewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Gwint wewnętrzny: Pg, wg DIN 40430
  • Przejściówka do redukcji otworu z gwintem metrycznym na większy otwór z gwintem Pg
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: maks. IP68, w zależności od połączenia z innymi elementami

Warianty

CAD