JACOB® - Kątownik 90° z nakrętkami ustalającymi z gwintem metrycznym wewnętrznym i zewnętrznym

BN 22064
Overlay

1

/2

JACOB® - Kątownik 90° z nakrętkami ustalającymi z gwintem metrycznym wewnętrznym i zewnętrznym

BN 22064
Marka
JACOB®
Materiał
Odlew cynkowy
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Kątownik: cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany galw.
  • Nakrętka ustalająca: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zastosowanie w ciasnych instalacjach dzięki kompaktowym wymiarom konstrukcyjnym, nakrętka ustalająca umożliwia ustawianie w każdej dowolnej pozycji
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: maks. IP68, w zależności od połączenia z innymi elementami

Warianty

CAD