JACOB® - Dławnice kablowe kątowe 90° z gwintem metrycznym i śrubą dociskową

BN 22065
Overlay

1

/2

JACOB® - Dławnice kablowe kątowe 90° z gwintem metrycznym i śrubą dociskową

BN 22065
Marka
JACOB®
Materiał
Odlew cynkowy
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Śruba dociskowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścienie dociskowe: stal, ocynkowana
  • Pierścień uszczelniający: SBR/NBR, do wycinania
  • Kątownik: cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany galw.
  • Nakrętka ustalająca: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zastosowanie w ciasnych instalacjach dzięki kompaktowym wymiarom konstrukcyjnym, nakrętka ustalająca umożliwia ustawianie w każdej dowolnej pozycji
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP55

Montaż

Maksymalny zakres zaciskania zależy od rodzaju kabla i sposobu montażu.

Warianty

CAD