JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego

BN 22102
Obraz produktu JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
  1. Obraz produktu JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
  • Obraz produktu JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego

JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego

BN 22102
Marka
JACOB®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka sześciokątna: poliamid PA 6 V-0
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Do bezpiecznego mocowania złączek kablowych i osprzętu, na wysokie wymagania w zakresie reakcji na ogień dzięki zastosowaniu poliamidu samogasnącego
  • Materiał: Polyamid zgodny z UL94 V-0
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C

Informacje dodatkowe

Wszystkie wymienione części są zgodne z normą EN 45545-2, punkt 4.5, Produkty niewymienione w wykazie, z powierzchniami eksponowanymi ≤ 0,20 m² dla zastosowań wewnętrznych (R22) oraz ≤ 0,20 m² dla zastosowań zewnętrznych (R23). Zgodnie z normą EN 45545-2, punkt 4.3.2, zasada 1, całkowita masa materiału palnego nie może przekraczać 100 g dla zgrupowanych produktów stosowanych wewnątrz oraz 400 g dla zgrupowanych produktów stosowanych na zewnątrz.

Warianty

CAD