JACOB® - Śruby zamykające z gwintem metrycznym i pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy

BN 22103
Obraz produktu JACOB® - Śruby zamykające z gwintem metrycznym i pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy
  1. Obraz produktu JACOB® - Śruby zamykające z gwintem metrycznym i pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Śruby zamykające z gwintem metrycznym i pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® - Śruby zamykające z gwintem metrycznym i pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy
  • Obraz produktu JACOB® - Śruby zamykające z gwintem metrycznym i pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Śruby zamykające z gwintem metrycznym i pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy

JACOB® - Śruby zamykające z gwintem metrycznym i pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy

BN 22103
Marka
JACOB®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Śruba zamykająca: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający gwint przyłączeniowy: kauczuk chloroprenowy CR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Do bezpiecznego zamykania nieużywanego otworu gwintowanego lub przelotowego
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 5 bar, typ 4X

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Warianty

CAD