Opis
Cechy produktu
- Śruba zamykająca: poliamid PA 6 GF30
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Do bezpiecznego zamykania nieużywanego otworu gwintowanego lub przelotowego
- Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
- Stopień ochrony: IP54. W przypadku użycia dodatkowo zamontowanego pierścienia uszczelniającego IP66 / IP68