Opis
Cechy produktu
- Śruba zamykająca: mosiądz bezołowiowe CuZn21Si3P, niklowany galw.
- Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Do bezpiecznego zamykania nieużywanego otworu gwintowanego lub przelotowego
- Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
- Stopień ochrony: IP66/IP68 - 5 bar, typ 4X
Więcej informacji na temat mosiądzu bezołowiowego
Odwiedź naszą stronę
Informacje dodatkowe
Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.