FASTEKS® FCG DAE - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym

BN 23161
Obraz produktu FASTEKS® FCG DAE - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym
  1. Obraz produktu FASTEKS® FCG DAE - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym
  2. Rysunek techniczny z wymiarami FASTEKS® FCG DAE - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym
Overlay

1

/2
Obraz produktu FASTEKS® FCG DAE - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym
  • Obraz produktu FASTEKS® FCG DAE - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym
  • Rysunek techniczny z wymiarami FASTEKS® FCG DAE - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym

FASTEKS® FCG DAE - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym

BN 23161
Marka
FCG DAE
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6

Opis

Cechy produktu

  • Uszczelki płaskie: NBR
  • Membrana: Akryl-CoPolimer
  • Do ochrony przed powstawaniem kondensatu w hermetycznie uszczelnionych obudowach elektrycznych i elektronicznych w razie wahań temperatury
  • Ciągła wentylacja i drenaż wnętrza szaf
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 / IP69K
  • Element odpowietrzający nie działa, jeśli jest zablokowany kurzem i / lub zanurzony w wodzie

Warianty