Opis
Cechy produktu
- Korpus główny: poliamid PA 6 V-0
- Membrana: Politetrafluoroetylen (PTFE)
- O-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Membrana o wysokim przepływie powietrza do ciągłej wentylacji i dostosowania ciśnienia wewnętrznego
- Ochrona hermetycznie zamkniętych obudów elektrotechnicznych i elektronicznych przed kondensacją wody spowodowaną zmianami temperatury i ciśnienia
- Membrana PTFE hydro- i oleofobowa
- Test odporności na warunki atmosferyczne i test odporności na światło (UV) zgodnie z ISO 4892-2
- Materiał poliamidowy spełnia UL 94 V-0 oraz EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
- RQ = teoretyczny przepływ powietrza przy Δp = 0,07 bara
- Punkt wlotu wody: ≥0,2 bar (dynamiczny WEP, 30 sekund)
- Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
- Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 min.) / IP69
Informacje dodatkowe
Element odpowietrzający nie działa, jeśli jest zablokowany kurzem i / lub zanurzony w wodzie. Wszystkie wymienione części są zgodne z normą EN 45545-2, punkt 4.5, Produkty niewymienione w wykazie, z powierzchniami eksponowanymi ≤ 0,20 m² dla zastosowań wewnętrznych (R22) oraz ≤ 0,20 m² dla zastosowań zewnętrznych (R23). Zgodnie z normą EN 45545-2, punkt 4.3.2, zasada 1, całkowita masa materiału palnego nie może przekraczać 100 g dla zgrupowanych produktów stosowanych wewnątrz oraz 400 g dla zgrupowanych produktów stosowanych na zewnątrz.