JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym

BN 22312
Overlay

1

/3

JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym

BN 22312
Marka
JACOB®
Materiał
Stal nierdzewna
Numer materiału
1.4305

Opis

Cechy produktu

  • Korpus główny: stal nierdzewna 1.4305
  • Membrana: sulfon polieterowy PES
  • O-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Tuleja: Stal nierdzewna 1.4305 (M12x1,5) poliamid PA6 (M20x1,5 i M40x1,5)
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Do ochrony przed powstawaniem kondensatu w hermetycznie uszczelnionych obudowach elektrycznych i elektronicznych w razie wahań temperatury, stałe napowietrzanie i odpowietrzanie oraz dopasowanie ciśnienia wewnętrznego, membrana PES hydro- i olejofobowa
  • Przepływ powietrza: >400 ml/min/cm2 przy Δp = 0,07 bar
  • Punkt wlotu wody: ≥0,83 bar (dynamiczny WEP, 30 sekund)
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Informacje dodatkowe

Element odpowietrzający nie działa, jeśli jest zablokowany kurzem i / lub zanurzony w wodzie.

Zasada działania

Warianty

CAD