Opis
Cechy produktu
- Do montażu KOENIG EXPANDER® Serii MB od Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), Serii CV od Ø 3 - 10 mm i Serii RE od Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
- Wysokość: ok. 1360 mm
- Szerokość: ok. 340 mm (max. 530 mm)
- Głębokość: ok. 495 mm
- Pomieszczenie pracy (wysokość): 250 mm (Wysokość pracy pomiędzy blatem stołu i pinoli, (bez narzędzia osadzającego), w zależności od wersji
- Pomieszczenie pracy (głębokość): 200 mm (odległość między środkiem pinoli a ramą w kształcie C)
- Stół (szerokość x głębokość) 220 x 160 mm
- Waga: ok. 140 kg
- Ciśnienie: 30 kN (Sila max 29,5 kN bei 6 bar)
- Skok pinoli: 60 mm
- Skok roboczy: 20 mm (w obrębie skoku pinoli)
- Prędkość robocza: 40 mm/s (max. możliwe przy 6 bar)
- Napięcie: 230 V/110 V, automatyczne przełączenie na odpowiednią sieć
- Obsługa: Terminal VISUAL POINT z QVGA graficznym wyświetlaczem
- Kontrola siły i odległości: Sensory regulowane z SIT sensorem referencyjnym
- Oprogramowanie: WINSCOPE program z połączeniem USB i Ethernet
Informacje dodatkowe
Szybka wymiana narzędzia zaoszczędza czas na przezbrajaniu. Wymagany skok roboczy jest zaprogramowany i wybierany wg. ustalonych typów expanderów (maks. 32 miejsca). Skok roboczy jest przy każdym expanderze na nowo aktualizowany, co zwiększa niezawodność procesu i gwarantuje wysoką jakość wykonania. Prasa posiada system monitorowania siły / przemieszczenia. Odpowiednie dane mogą zostać przesłane do wewnętrznego systemu klienta lub udokumentowane za pomocą złącza USB lub Ethernet. Zapewnia to identyfikowalność, bezpieczeństwo procesu oraz pełną dokumentację.