Haeger® 618™ MSP 5He PS - Maszyna do wstawiania z systemem Positiv Stop, bez systemu automatycznego podawania

BN 26716
Obraz produktu Haeger® 618™ MSP 5He PS - Maszyna do wstawiania z systemem Positiv Stop, bez systemu automatycznego podawania
  1. Obraz produktu Haeger® 618™ MSP 5He PS - Maszyna do wstawiania z systemem Positiv Stop, bez systemu automatycznego podawania
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Haeger® 618™ MSP 5He PS - Maszyna do wstawiania z systemem Positiv Stop, bez systemu automatycznego podawania
Overlay

1

/2
Obraz produktu Haeger® 618™ MSP 5He PS - Maszyna do wstawiania z systemem Positiv Stop, bez systemu automatycznego podawania
  • Obraz produktu Haeger® 618™ MSP 5He PS - Maszyna do wstawiania z systemem Positiv Stop, bez systemu automatycznego podawania
  • Rysunek techniczny z wymiarami Haeger® 618™ MSP 5He PS - Maszyna do wstawiania z systemem Positiv Stop, bez systemu automatycznego podawania

Haeger® 618™ MSP 5He PS - Maszyna do wstawiania z systemem Positiv Stop, bez systemu automatycznego podawania

BN 26716
Marka
618™ MSP 5He PS
Materiał
Różne materiały

Opis

Cechy produktu

  • Siła docisku: 2,67 - 53,88 kN
  • Głębokość gardła: 456 mm
  • Wysokość: 2388 mm
  • Szerokość: 864 mm
  • Głębokość: 1092 mm
  • Waga: 726 kg
  • TPS-Tooling Protection System i magazyn narzędzi
  • System stałego zatrzymania
  • Z ekranem dotykowym i oprogramowaniem
  • Opcjonalnie z systemem automatycznego podawania MAS-350
  • Opcjonalnie z systemem wstawiania wieżyczki TIS

Informacje dodatkowe

Do trzpieni, nakrętek, dystansów od M2 do M10. W odpowiednim materiale bazowym

Warianty