Opis
Cechy produktu
Siła docisku: 3,56 - 71,17 kN
Głębokość gardła: 610 mm
Wysokość: 2463 mm
Szerokość: 965 mm
Głębokość: 1473 mm
Waga: 1270 kg
TPS-Tooling Protection System i magazyn narzedzi
Opcjonalnie z systemem wstawiania wieżyczki TIS
System stałego zatrzymania
Z ekranem dotykowym i oprogramowaniem
Opcjonalnie z systemem automatycznego podawania MAS-350
Opcjonalnie z interfejsem robota
Informacje dodatkowe
Do trzpieni, nakrętek, dystansów od M2 do M10. W odpowiednim materiale bazowym