Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Maszyna do wstawiania z automatem. System wstawiania wieżyczki z systemem automatycznego podawania

BN 26703
Overlay

1

/2

Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Maszyna do wstawiania z automatem. System wstawiania wieżyczki z systemem automatycznego podawania

BN 26703
Marka
OneTouch™ 824™ 5He LITE
Materiał
Różne materiały

Opis

Cechy produktu

  • Siła docisku: 3,56 - 71,17 kN
  • Głębokość gardła: 610 mm
  • Wysokość: 2515 mm
  • Szerokość: 1041 mm
  • Głębokość: 1626 mm
  • Waga: 1406 kg
  • Nowy wspornik Shuttle i wahadłowiec ze zintegrowanymi łącznikami eliminującymi problemy z wyrównaniem
  • Zawiera modułowy system automatycznego podawania (MAS-350)
  • 2-drożny automatyczny system podawania elementów klinczujących
  • System wstawiania wieżyczki TIS
  • Z większym ekranem dotykowym i oprogramowaniem
  • Program można wywołać w ciągu 10 sekund
  • Oprogramowanie z większą liczbą opcji
  • System pomiaru długości elementów złącznych (dociska tylko elementy złączne o prawidłowej długości)

Informacje dodatkowe

Do trzpieni, nakrętek, dystansów od M2 do M10. W odpowiednim materiale bazowym

Warianty