Opis
Cechy produktu
- Siła docisku: 3,56 - 71,17 kN
- Głębokość gardła: 610 mm
- Wysokość: 2515 mm
- Szerokość: 1118 mm
- Głębokość: 1626 mm
- Waga: 1452 kg
- Nowy wspornik T i wahadłowiec ze zintegrowanymi łącznikami eliminującymi problemy z wyrównaniem
- 4-drożny automatyczny system podawania elementów klinczujących
- Z większym ekranem dotykowym i oprogramowaniem
- Program można wywołać w ciągu 10 sekund
- Oprogramowanie z większą liczbą opcji
- System pomiaru długości elementów złącznych (dociska tylko elementy złączne o prawidłowej długości)
- W zestawie cztery modułowe systemy automatycznego podawania (MAS-350)
- Opcjonalnie z interfejsem robota
Informacje dodatkowe
Do trzpieni, nakrętek, dystansów od M2 do M10. W odpowiednim materiale bazowym