PEMSERTER® InDie 8014369 - System zywieniowy nakrętek wciskanych PEM® do części seryjnych poza narzędziem

BN 26675
Overlay

PEMSERTER® InDie 8014369 - System zywieniowy nakrętek wciskanych PEM® do części seryjnych poza narzędziem

BN 26675
Marka
InDie 8014369
Materiał
Różne materiały

Opis

Cechy produktu

  • Przyłącze elektryczne: 230V / 50Hz / 16 Amp.
  • Połączenie powietrza: 6-7 bar
  • Wysokość: (wraz z bunkrem): 2000 mm
  • Szerokość: 1000 mm
  • Głębokość: 1500 mm
  • Waga: 745 kg

Warianty