PEMSERTER® Series 4® - Prasa pneumatyczna do ręcznego doprowadzania

BN 26661
Obraz produktu PEMSERTER® Series 4® - Prasa pneumatyczna do ręcznego doprowadzania
  1. Obraz produktu PEMSERTER® Series 4® - Prasa pneumatyczna do ręcznego doprowadzania
  2. Rysunek techniczny z wymiarami PEMSERTER® Series 4® - Prasa pneumatyczna do ręcznego doprowadzania
Overlay

1

/2
Obraz produktu PEMSERTER® Series 4® - Prasa pneumatyczna do ręcznego doprowadzania
  • Obraz produktu PEMSERTER® Series 4® - Prasa pneumatyczna do ręcznego doprowadzania
  • Rysunek techniczny z wymiarami PEMSERTER® Series 4® - Prasa pneumatyczna do ręcznego doprowadzania

PEMSERTER® Series 4® - Prasa pneumatyczna do ręcznego doprowadzania

BN 26661
Marka
Series 4®
Materiał
Różne materiały

Opis

Cechy produktu

  • Siła docisku: 1,8 - 53,4 kN
  • Głębokość gardła: 457 mm
  • Wysokość: 1676 mm
  • Szerokość: 660 mm
  • Głębokość: 740 mm
  • Waga: 630 kg

Informacje dodatkowe

Do trzpieni, nakrętek, dystansów od M2 do M10. Tylko częściowo nadaje się do blach ze stali nierdzewnej.

Warianty