Vargal® - Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające metalowe

BN 20125
Obraz produktu Vargal® - Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające metalowe
  1. Obraz produktu Vargal® - Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające metalowe
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Vargal® - Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające metalowe
Overlay

1

/2
Obraz produktu Vargal® - Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające metalowe
  • Obraz produktu Vargal® - Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające metalowe
  • Rysunek techniczny z wymiarami Vargal® - Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające metalowe

Vargal® - Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające metalowe

BN 20125
Marka
Vargal®
Materiał
Stal
Klasa własności
~8
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała

Opis

Cechy produktu

  • Sprężyna: ze stali nierdzewnej

Montaż

The self-locking nuts are not suitable for the transmission of high assembly forces by impact wrenches. The load-bearing capacity of the nut corresponds to the assigned property class according to ISO898-2. The existing practical conditions may only allow reduced tightening torques. The manufacturer sets the guideline values for tightening torques at 80% of the corresponding table values according to VDI 2230.

Warianty

CAD