Opis
Cechy produktu
- Zakres temperatur: -40 °C ... +105 °C
- Poliamid 6.6 stabilizowane termicznie
- Stabilność UV: słaba
- Nie zawiera halogenu
- Stopień palności materiału: trudnopalny zgodnie z UL94V-2 (bez kleju)
- PMB85 bazowa pasta klejowa do zamocowań z klejem w płynie lub paście.
- Geometria mocowania zapewnia dobre dopasowanie z klejem
- Może być instalowana na nierównych powierzchniach dzięki dużej średnicy
- Może być również nakładany w połączeniu z klejem topliwym
- Innowacyjne rozwiązanie do mocowania powierzchni o wysokiej i niskiej energii