Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych

BN 20275
Obraz produktu Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych
  1. Obraz produktu Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych
  3. Zasada działania Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych
Overlay

1

/3
Obraz produktu Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych
  • Obraz produktu Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych
  • Rysunek techniczny z wymiarami Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych
  • Zasada działania Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych

Panduit® - Stopka pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych

BN 20275
Marka
Panduit®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
naturalny

Opis

Cechy produktu

  • Zastosowanie: wewnątrz
  • Zakres temperatur pracy bez powierzchnia klejąca: -60 °C ... +85 °C
  • Stabilność UV: słaba
  • Klasa palności materiału: UL94V-2

Zasada działania

Gniazdo:

TM1S = 3x1,5

TM2S = 5x1,5

TM3S = 8x2

Warianty

CAD