Panduit® Tak-Ty® - Uchwyt pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych z zapięciem na rzepy ze stopką powleczoną klejem

BN 20278
Obraz produktu Panduit® Tak-Ty® - Uchwyt pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych z zapięciem na rzepy ze stopką powleczoną klejem
  1. Obraz produktu Panduit® Tak-Ty® - Uchwyt pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych z zapięciem na rzepy ze stopką powleczoną klejem
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Panduit® Tak-Ty® - Uchwyt pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych z zapięciem na rzepy ze stopką powleczoną klejem
Overlay

1

/2
Obraz produktu Panduit® Tak-Ty® - Uchwyt pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych z zapięciem na rzepy ze stopką powleczoną klejem
  • Obraz produktu Panduit® Tak-Ty® - Uchwyt pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych z zapięciem na rzepy ze stopką powleczoną klejem
  • Rysunek techniczny z wymiarami Panduit® Tak-Ty® - Uchwyt pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych z zapięciem na rzepy ze stopką powleczoną klejem

Panduit® Tak-Ty® - Uchwyt pod opaski zaciskowe do wiązek kablowych z zapięciem na rzepy ze stopką powleczoną klejem

BN 20278
Marka
Tak-Ty®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
naturalny

Opis

Cechy produktu

  • Zastosowanie: wewnątrz
  • Zakres temperatur pracy bez powierzchnia klejąca : -60 °C ... +85 °C
  • Zakres temperatur pracy z powierzchnia klejąca: max. 49 °C
  • Stabilność UV: słaba

Warianty

CAD