Elematic® - Czterostronne płytki powlekane klejem wykrywalne, dla opasek kablowych

BN 22333
Obraz produktu Elematic® - Czterostronne płytki powlekane klejem wykrywalne, dla opasek kablowych
  1. Obraz produktu Elematic® - Czterostronne płytki powlekane klejem wykrywalne, dla opasek kablowych
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Elematic® - Czterostronne płytki powlekane klejem wykrywalne, dla opasek kablowych
Overlay

1

/2
Obraz produktu Elematic® - Czterostronne płytki powlekane klejem wykrywalne, dla opasek kablowych
  • Obraz produktu Elematic® - Czterostronne płytki powlekane klejem wykrywalne, dla opasek kablowych
  • Rysunek techniczny z wymiarami Elematic® - Czterostronne płytki powlekane klejem wykrywalne, dla opasek kablowych

Elematic® - Czterostronne płytki powlekane klejem wykrywalne, dla opasek kablowych

BN 22333
Marka
Elematic®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
niebieski

Opis

Cechy produktu

  • Temperatura instalacji: -5 °C ... +60 °C
  • Temperatura instalacji: -5 °C ... +60 °C
  • Poliamid 6.6 z dodatkiem tlenku żelaza
  • Poliamid 6.6 z dodatkiem tlenku żelaza
  • Stopień palności materiału: UL94 klasa HB
  • Nie zawiera halogenu
  • Klej na bazie gumy

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: CEI EN 62275.

Montaż

Dla poprawnego stosowania podstawy samoprzylepnej, powierzchnie należy dokładnie oczyścić i odtłuścić rozpuszczalnikiem (alkoholem lub innym środkiem czyszczącym).

Warianty