Nakrętki napinające [rzymskie] z 2 śrubami oczkowymi

BN 293
Obraz produktu Nakrętki napinające [rzymskie] z 2 śrubami oczkowymi
  1. Obraz produktu Nakrętki napinające [rzymskie] z 2 śrubami oczkowymi
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki napinające [rzymskie] z 2 śrubami oczkowymi
Overlay

1

/2
Obraz produktu Nakrętki napinające [rzymskie] z 2 śrubami oczkowymi
  • Obraz produktu Nakrętki napinające [rzymskie] z 2 śrubami oczkowymi
  • Rysunek techniczny z wymiarami Nakrętki napinające [rzymskie] z 2 śrubami oczkowymi

Nakrętki napinające [rzymskie] z 2 śrubami oczkowymi

BN 293
Standard
~DIN 1480 ~ČSN 021940
Materiał
Stal
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała

Montaż

Nakrętki napinające [rzymskie] nie są przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń. Przybliżone wartości nośności zależą od materiału (S235JR) i rodzaju produkcji. Wytyczne są zgodne z normą DIN1480:1975-09.

Wartość standardowa - nośność statyczna

M6 225 kg

M8 410 kg

M10 650 kg

M12 930 kg

M14 1'280 kg

M16 1'770 kg

M20 2'700 kg

M24 3'920 kg

M30 6'250 kg

Warianty

CAD